Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
LONGDESC
1
2
3
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS Inox
Panneau douche LINUS Inox DP-C-T pomme de douche COMFORT,inox brossé
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, COMFORT Flex, 2x DN 15 G 1/2 M, B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm, Acier inoxydable brossé
008412899
4021163168204
350
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide Vanne magnétique 6 V 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d’usine 20 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d’eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008412899
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, désinfection thermique, COMFORT Flex, 2x DN 15 G 1/2 M, B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm, Acier inoxydable brossé
008422899
4021163168235
350
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Équipé pour la désinfection thermique manuelle. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide Vanne magnétique 6 V Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551) 2 clapets anti-retour (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d’usine 20 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d’eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008422899
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS Inox
Panneau douche LINUS Inox DP-C-T DT via SWS, pomme de douche COMFORT,inox
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, désinfection thermique avec SWS, COMFORT Flex, 2x DN 15 G 1/2 M, B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm, Acier inoxydable brossé
008432899
4021163168242
350
Panneau de douche LINUS Inox DP-C-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En acier inoxydable 1.4404 de qualité avec surface brossée. Robinet de douche SCHELL intégré. Déclenchement via le système électronique tactile CVD avec fermeture automatique. Fonctionnement sur piles ou secteur en option. Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique. Fournitures Panneau de douche apparent électronique à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Système électronique tactile CVD, programmable, protégé contre les projections et jets d’eau IP65 ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide Vanne magnétique 6 V Vanne magnétique 6 V pour l'exécution d'une désinfection thermique automatique avec SWS (selon DVGW feuille de travail W 551) 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Force de commande (légère / moyenne / élevée) Programmation manuelle (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 950 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 1 - 1000 s, toutes les 1 - 250 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 250 h) Période d'inactivité (Arrêt / 1 - 255 s, timeout 1 - 2000 min.) Possibilités de réglages par programmation manuelle Durée de fonctionnement max. (10 - 360 s, programmable sur 10 niveaux, réglage d’usine 20 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt/ 20 s, toutes les 24 h) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Boîtier Acier inoxydable 1.4404; Tubes de raccordement Matière synthétique conforme au décret allemand relatif à l'eau potable; Circuit d’eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Boîtier Acier inoxydable brossé Dimensions: L 240 mm x H 1200 mm x P 80 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: Belgaqua - 008432899
Show compressed display (3 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
SCHELL - Panneau de douche
Numéro de commande
008412899
Shorttext
LINUS INOX DP-C-T
Dernières modifications
03.09.2025 08:28:38
Unité
Mots clés
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
IFC4
IFC4_IFCPIPESEGMENT Tronçon De Tuyauterie
OmniClass 2006
23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based